Publier vos produits
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    AERA SHALO 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    Traduit par Google,

    Aera Shalo est une gamme de spots encastrés ultra-plats conçus pour les espaces à faible hauteur sous plafond. Avec seulement 5 cm de profondeur, Aera Shalo offre la même précision optique, le même confort visuel et la même facilité d'entretien sous plafond qui caractérisent la collection Aera. Disponible avec des diamètres d'ouverture de 5, 7,5 et 10 cm, il assure une esthétique homogène quel que soit le type de montage et la distribution de la lumière.
    Le luminaire encastré fixe Aera Shalo offre un éclairage général uniforme et un excellent contrôle de l'éblouissement. Son système optique de pointe garantit une qualité de lumière et des performances de faisceau constantes.

    Spécification
    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      OPTICS: AeraBlend™

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ASH3RR
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsAERA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures