Publier vos produits
CAMBER, Direct/Indirect
Lumenwerx

CAMBER, Direct/Indirect

Traduit par Google,
Camber est un luminaire suspendu à LED linéaire avec un profil fin et articulé. Utilisant des moteurs LED avancés et un contrôle optique, Camber fournit un éclairage vers le haut à large diffusion et un éclairage vers le bas bien contrôlé. Cet éclairage très efficace et confortable est proposé dans une large gamme de distributions lumineuses ainsi que des options électriques et de contrôle complètes. Camber ICL avec une sortie de lumière contrôlable indépendamment de ses composants indirects et directs est également disponible. Le cambre est également disponible en T5 et T5HO.
Spécification
  • Size: 8 21/32" x 1 9/16"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant

    Optics: Pmo
Spécifications techniques
  • Réference unique.CAMP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsCamber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.57
  • Largeur (pouces)8.66
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord