Publier vos produits
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar

Traduit par Google,

Cluster Acoustix est la famille précise de downlights disponibles dans des configurations linéaires et planes pour un montage suspendu. Le moteur de lumière cuboïde est complété par un panneau acoustique à trois couches à gradins de 22 pouces rond ou carré pour une excellente absorption acoustique. Basé sur une cellule carrée fondamentale de 1,2", Cluster Acoustix offre un éclairage optiquement sophistiqué et esthétiquement raffiné. Les plafonniers planaires suspendus Cluster Acoustix sont disponibles dans une configuration à 4 cellules (2x2), avec un choix d'optiques de précision, de faisceaux et de persiennes subtiles. Les plafonniers suspendus s'adaptent à une enceinte cuboïde acoustique de 6" de hauteur. La puissance lumineuse nominale est de 200 lumens par cellule. La suspension Cluster Acoustix peut être suspendue à l'aide de tiges. Le pilote est intégré ou distant, capable d'alimenter plusieurs luminaires.

Spécification
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Spécifications techniques
  • Réference unique.CLUP22ACO
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAcoustic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireFibre de feutre
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring