Publier vos produits
HEX, Pendant
Lumenwerx

HEX, Pendant

Traduit par Google,
Hex est le luminaire à six côtés distinctif et flexible pour des conceptions créatives. La configuration de la cellule détermine la répartition de la lumière et le rendement lumineux global. Chaque cellule est éclairée par sa propre matrice de LED avec un rendement lumineux et une luminosité constants dans toutes les cellules. Les panneaux de 2 "de large s'enclenchent dans l'armature centrale, offrant une transition presque transparente d'une cellule à l'autre, ainsi qu'un accès aux matrices de LED et au pilote.
Spécification
  • SIZE: 2" X 3 7/16" HEXAGON LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.HEXP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsHex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring