Publier vos produits
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Traduit par Google,
Précis, raffiné, élégant et de seulement 1" de large, Mikro présente une toute nouvelle gamme de luminaires linéaires à LED, rendue pratique par un pilote intégré - Mikrodrive™. Utilisant des LED hautes performances et une optique lambertienne plate à haute efficacité, Mikro offre une efficacité de 117 LPW En plus des luminaires individuels et des parcours continus, Mikro est également disponible en configurations suspendue, murale, en surface et encastrée.
Spécification
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.MIKPD
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsMikro
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring