Publier vos produits
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Recessed, Direct

    Traduit par Google,

    Issu de la collection Minear de luminaires miniatures sur mesure, le modèle 3/8" est le plus petit de la collection. Il offre un éclairage épuré, idéal pour les applications nécessitant une grande précision ou dans les espaces restreints. Encastré ou en saillie, il convient parfaitement aux menuiseries, aux étagères encastrées et aux détails architecturaux fins. Grâce à son encombrement minimal, ce luminaire assure un flux lumineux constant tout en préservant la précision et le contrôle d'éclairage propres à la collection.

    Spécification
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIN03R
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsMinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures