Publier vos produits
MINEAR 3/4, Surface, Direct
MINEAR 3/4, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/4, Surface, Direct

    Traduit par Google,

    Issu de la collection Minear de luminaires miniatures fabriqués sur commande, le profil 3/4" est disponible en version encastrée ou en saillie, ainsi qu'en suspension.
    Son ouverture légèrement plus grande permet un éclairage plus large tout en conservant une présence raffinée et discrète.

    Spécification
    • SIZE: 3/4 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIN07S
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsMinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures