Publier vos produits
MINI PIVOT MODULE - DOT
MINI PIVOT MODULE - DOT
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT

    Traduit par Google,

    Les modules Mini Pivot Dot sont des systèmes de montage individuels qui peuvent être utilisés seuls comme luminaires simples ou dans le cadre d'une conception plus large au sein du système de rail Mini Pivot.

    Spécification
    • SIZE: DOT1 (1 11/16" DIAMETER X 2 5/8" HEIGHT), DOT 2 (2 3/16" DIAMETER X 4" HEIGHT)

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 50 DEG


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIPIVDT
    • Famille de produitsModule
    • Groupe de produitsMini Pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Description de l'Uniclass 2015Spot lights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord