Publier vos produits
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

Traduit par Google,

Le module Mini Pivot Prism, équipé de notre Diamond Prism Optic (DPO), émet une qualité de lumière luxueuse, douce et peu éblouissante, enveloppant les sujets avec des ombres graduées subtiles.

Spécification
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Spécifications techniques
  • Réference unique.MIPIVPR
  • Famille de produitsModule
  • Groupe de produitsMini Pivot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Description de l'Uniclass 2015Spot lights
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord