Publier vos produits
RIM MINI SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI SQUARE, Pendant

Traduit par Google,

Rim Mini fait partie de notre collection Miniwerx, une gamme de luminaires en constante expansion, conçue pour offrir des performances optimales dans un format considérablement réduit. Avec seulement 3,2 cm de hauteur et 2 cm de largeur, Rim Mini est plus de 40 % plus fin que le profil Rim standard et conserve la liberté de conception qui fait la renommée de la collection Rim. Il permet un éclairage net et précis, avec un encombrement visuel minimal et une flexibilité maximale en termes de formes, de tailles et de configurations.

Spécification
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMMISP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsRim Round
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord