Publier vos produits
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Traduit par Google,

Disponibles en huit tailles standard au total, de 3 pi x 3 pi à 12 pi x 12 pi, les luminaires Rim Rounded Square (avec des coins arrondis de 1 pi et 2 pi) sont décoratifs avec un profil élégant adapté à tout environnement intérieur, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec éclairage général, éclairage mural et/ou effets de périmètre. Rim Rounded Square est équipé de matrices de LED éclairant vers l'intérieur à partir de son boîtier carré arrondi. Les luminaires Rim Rounded Square (avec des coins arrondis de 1 'et 2') ont une puissance lumineuse nominale allant de 3500 à 29700 lumens. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.

Spécification
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMSR12P
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsRim Shape
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring