Publier vos produits
SQUERO, Recessed
Lumenwerx

SQUERO, Recessed

Traduit par Google,
Squero apporte un nouveau style et une nouvelle flexibilité aux systèmes d'éclairage linéaires. Moins de 2" de large, Squero offre quatre optiques distinctes : persienne parabolique, réflecteur miniature et diffuseur ainsi qu'une optique indirecte répandue. Chaque optique Squero offre une texture visuelle différente, ainsi qu'une performance photométrique. La nouvelle persienne parabolique est également disponible avec capacité de blanc accordable ChromaWerx.Les suspensions Squero peuvent être installées dans des applications encastrées, suspendues et en surface et configurées comme luminaires individuels ou en séries et motifs continus.L'électronique de commande intégrée maintient la facilité d'entretien.
Spécification
  • SIZE: 3 1/8" X 1 7/8" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD, ASYMMETRIC INDIRECT OPTICS: AAM, HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL
Spécifications techniques
  • Réference unique.SQUR
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsSquero
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord