Publier vos produits
VIA4, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect
Lumenwerx

VIA4, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect

Traduit par Google,

Notre gamme Via, élégante et flexible, se compose de luminaires linéaires, suspendus, en saillie, encastrés et muraux. Chaque luminaire peut être installé de manière discrète ou en série ou en motifs continus. La suspension Via 3 est proposée avec des optiques lambertiennes, asymétriques, diffuses, murales ou à faible éblouissement.

Spécification
  • SIZE: 4 1/32" x 3 3/4" - 4 1/32" x 4 1/4" - 4 1/32" x 5 3/8"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


Spécifications techniques
  • Réference unique.VIA4P
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsVia 4
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord