Publier vos produits
VIA LUX, Wall, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Wall, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Wall, Direct, Direct/Indirect

    Traduit par Google,

    Via Lux allie une esthétique raffinée à une ingénierie ingénieuse, offrant un éclairage linéaire haut de gamme, performant et confortable grâce à son faible éblouissement. Avec seulement 7,6 cm de large et un format compact intégrant un driver, Via Lux simplifie son installation en suspension, en applique, au mur ou encastrée.
    Proposée en distribution directe ou directe/indirecte avec des embouts ouverts ou fermés, Via Lux offre une adaptabilité sans fin.

    Spécification
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VLUXW
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsVia Lux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord