Publier vos produits
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traduit par Google,

    L'un des systèmes les plus compacts et polyvalents de sa catégorie, Via Slim allie un design minimaliste à des performances exceptionnelles. Son profil linéaire ultra-fin (seulement 6 cm de hauteur) est disponible en largeurs de 5 et 7,5 cm avec haut-parleurs intégrés. Suspendu ou mural, avec diffusion directe ou indirecte, Via Slim multiplie les possibilités d'aménagement grâce à des luminaires autonomes, des configurations linéaires et des agencements variés.

    Spécification
    • SIZE: 2IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, WALL

      OPTICS: BHX, SDBO, SLO, SMPO, TIO, WAI2, WHX, WIO2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VSLIM2P
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsVia Slim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord