Publier vos produits
WALO, Wall, Direct/Indirect
Lumenwerx

WALO, Wall, Direct/Indirect

Traduit par Google,
Walo est un luminaire linéaire qui projette la lumière de chaque côté, se reflétant sur la surface adjacente. Les bandes parallèles de luminosité qui en résultent - qu'elles soient verticales ou latérales - définissent et délimitent les murs et les allées. Walo est compact, projetant à seulement 2 po du mur ou du plafond. Un fascia de 4 ½ po et des côtés chanfreinés renvoient la lumière vers la surface de montage et minimisent la luminosité directe du luminaire. WALO peut être utilisé individuellement ou en motifs, à installer verticalement ou horizontalement sur les murs et les plafonds. Les éléments de menuiserie éclairés permettent à WALO de tourner les angles intérieurs et extérieurs. Une suite complète de pilotes embarqués, de batteries et d'options électriques fait de WALO une approche pratique pour l'éclairage des zones de circulation.
Spécification
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.WALWDI
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsWalo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord