Luna Duple 6/4x6 est un revêtement ThermoWood® 3D haut de gamme sans produits chimiques pour façades, intérieurs et autres surfaces décoratives. Ce produit est doté d'une rainure profonde pour créer un aspect de tasseau moderne pour la surface. L'installation est plus facile et plus rapide que l'installation de tasseaux individuels. Luna Duple peut être facilement combiné avec le panneau Luna Triple. Fabriqué en Finlande à partir d'épicéa nordique certifié et renouvelable, Luna Duple est une option durable et résistante adaptée à toutes les conditions climatiques. S'il n'est pas traité à l'extérieur, il développe une belle patine naturellement grisée au fil du temps.
Procédé breveté ThermoWood®
Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.
Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, ce qui permet un stockage important du carbone pour les décennies à venir. (*Déclaration environnementale de produit Lunawood (EPD)
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | Amérique du Nord |
|---|---|
Argentine | Canada |
Brésil | États-Unis |
Chili | Groenland |
Colombie | Mexique |
Uruguay | Panama |