Publier vos produits
Alisse Keypad

Alisse Keypad

Traduit par Google,

Transformez l'ordinaire en extraordinaire d'un simple toucher - éveillez les sens et organisez des expériences magiques en utilisant la lumière comme toile de fond. La commande murale Alisse intègre une technologie de pointe et un design intemporel intuitif et entièrement personnalisé selon vos besoins.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • The HomeWorks wired Alisse keypad allows the user
    to control lights, shades /
    draperies, temperature, and third-party equipment.
    The keypad is designed to work with Lutron
    HomeWorks QSX series processors only through the
    wired QS link.
    Large buttons with backlighting make it easy to find
    and operate the keypad in low light conditions.
    Keypads are available in a variety of colors and
    finishes, with optional text or icon engraving.
    Status of active button press or scene is indicated
    through intensity of backlighting which is configurable
    through the HomeWorks software. It can also be
    programmed in the HomeWorks software to adjust
    intensity by time of day or button presses.
    The Alisse base unit is designed to allow system
    installation without exposing the keypad to potential
    damage during construction. It features a single
    programmable pushbutton for wiring validation and

    basic system control. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-alisse
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeWorks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90.2
  • Largeur (mm)90.2
  • Profondeur (mm)27.6
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis