Publier vos produits
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

Traduit par Google,
Les commandes murales à 4 boutons EcoSystem™ offrent des scènes lumineuses prédéfinies, en plus de la gradation. Cette commande peut être réglée pour fournir de la lumière par incréments de 25 %. Alternativement, la commande peut définir 4 scènes, telles qu'une faible lumière de sécurité pendant les présentations, un éclairage de tableau blanc pour les réunions formelles, 80 % de lumière pour les conversations et une intensité maximale pour le travail de détail et le nettoyage.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-cc-4brl
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsEcoSystem™ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-05-28
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment