Publier vos produits
GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

Traduit par Google,
Les panneaux de commutation XP alimentent et commutent jusqu'à 48 branches de commutation. Les panneaux contrôlent toutes les sources lumineuses ainsi que les moteurs à courant alternatif à usage général.

Modèles disponibles avec :
  • Puissance d'entrée de 100 à 127 V, 220 à 240 V (non CE), 230 V (CE), 277 V et 347 V.
  • Avec ou sans disjoncteurs de dérivation.
  • 4 à 48 jambes de commutation (passage).
  • 4 à 42 jambes de commutation (avec disjoncteurs de dérivation).

Les panneaux de commutation XP fonctionnent avec :
  • Unités de contrôle GRX-4000.
  • Systèmes GRAFIK 5000MC, GRAFIK 6000® et GRAFIK 7000MC.
  • Panneaux de gradation GP et LP.
  • Systèmes de gradation DMX512 via l'option 2LinkTM.
  • Systèmes Quantum®.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Amp Rating 15 amps to 125 amps
    Depth 4.1" to 6.3"
    Height 24.5" to 82.5"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 15.875" to 25.5"
    Type Switching Panels
    Environment Indoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-grafik-xp
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsGRAFIK Systems®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès