Publier vos produits
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad

    Aviena Keypad

    Traduit par Google,

    Le clavier Aviena permet de contrôler l'éclairage, les stores/rideaux, la température et les équipements tiers. Il est conçu pour fonctionner avec les processeurs Lutron HomeWorks série QSX via la liaison filaire QS. Les claviers Aviena sont simples et intuitifs, avec un design classique et élégant. Les interrupteurs à bascule momentanés rétractables au centre sont configurables via le logiciel HomeWorks.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
      • Faceplate snaps on with no visible means of attachment. 
      • Optional custom text or icon engraving. 
      • Simplify programming by having separate functions for a “quick” toggle-switch command vs. an extended (push-&-hold) toggle-switch command 
      • Includes quick-connect wiring harness to simplify installation. 
      • Contact closure and wiring harness ship separately so that the system may be programmed before the keypad arrives.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-homeworks-aviena-keypad
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.55
    • Largeur (pouces)3.55
    • Profondeur (pouces)0.81
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès