Publier vos produits
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls

    RF Sunnata Local Controls

    Traduit par Google,

    Les commandes locales HomeWorks Sunnata fonctionnent de la même manière que les gradateurs et les interrupteurs standard, mais peuvent être contrôlées dans le cadre d'un système de contrôle d'éclairage. Les commandes d'éclairage locales sont utiles dans les endroits où des circuits d'éclairage simples doivent être atténués ou commutés. Les gradateurs et les gradateurs complémentaires HomeWorks Sunnata intègrent des fonctionnalités avancées telles que l'allumage/extinction progressif, l'extinction progressive retardée et l'allumage rapide. Les commandes locales HomeWorks Sunnata comprennent un voyant de localisation pour aider à localiser les commandes la nuit. Les commandes locales HomeWorks Sunnata s'installent dans des applications unipolaires ou multi-emplacements (la commande du ventilateur est unipolaire uniquement). Les gradateurs et interrupteurs complémentaires Sunnata doivent être utilisés pour le contrôle multi-emplacements. Les commandes locales HomeWorks Sunnata comprennent un interrupteur de service accessible à l'avant (FASS) pour un remplacement sûr des ampoules.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Dimmer and Companion Dimmer 

      • Pressing the top of the button, lights fade ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights fade OFF. On 

      • Anytime - Double tap the top of the button, lights fade rapidly to full brightness. Light Bar Off 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed long fade to OFF (30 second delay). 

      • Light levels can be fine-tuned by touching your finger to the light bar and sliding your finger up or down until the desired light level is reached. 

      • Neutral is required. (Dimmer only) 

      Switch and Companion Switch 

      • Pressing the top of the button, lights or motors turn ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights or motors turn OFF. 

      • Neutral is required. (Switch only) 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed Off (30 second delay). 

      Fan Controls 

      • Pressing the ON button, the fan goes to the previous speed. Pressing the OFF button turns the fan off. 

      • Double-tapping anytime, the fan goes to high speed. 

      • Fan speed can be adjusted by touching the light bar for one of the four speeds. 

      • Neutral is required. 

      • AC fan only. 

      • Use to control one paddle-type ceiling fan. 

      • Not for use with DC motor fans or fans with remote controls. 

      • Not for use with bathroom or kitchen exhaust-type fans. 

      • Not for use with Wi-Fi only fans. 

      • Not for use to control lighting loads on a fan.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-homeworks-hrst
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeworks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.13
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord