Publier vos produits
0 –10 V- / Softswitch Power Module

0 –10 V- / Softswitch Power Module

Traduit par Google,

La famille de modules d'alimentation DIN (DPM) est un groupe de produits modulaires pour le contrôle de l'éclairage, des prises et d'autres charges. Ce document décrit les éléments suivants :

• LQSE-4T20-120-D : module d'alimentation DIN 4 zones avec 0 –10 V- / Softswitch pour contrôler l'éclairage, les prises et autres charges

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • • Power module can be used in a HomeWorks QSX system to control and manage light in an entire home or building. 

    • Includes QS link for seamless integration and control of lights. 

    • Auto sink and source capability for 0 –10 V- outputs. 

    • Patented Softswitch circuit eliminates arcing at mechanical contacts when loads are switched, prolonging relay life to an average of 1,000,000 cycles at rated load. 

    • Buttons on the module provide override control. 

    • LEDs on the module provide diagnostic information. 

    • Power module can be used for switching only applications. 

    • Manual Override contact closure input (CCI). 

    • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. 

    • Softswitch outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-homeworks-lqse-4t20-120-d
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeWorks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.53
  • Largeur (pouces)8.5
  • Profondeur (pouces)2.38
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis