Publier vos produits
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor

    HomeWorks QS Processor

    Traduit par Google,
    Le processeur HomeWorks® QS assure le contrôle et la communication avec les composants du système HomeWorks® QS. Les liaisons Ethernet permettent la communication avec le logiciel HomeWorks® QS, l'intégration avec des systèmes tiers et la communication entre plusieurs processeurs. Les processeurs HomeWorks® QS peuvent être connectés à l'aide d'un réseau standard ou d'un réseau ad hoc. Tous les processeurs d'un projet doivent être connectés à un seul réseau. Le logiciel HomeWorks® QS et tous les équipements d'intégration doivent être connectés au même réseau que les processeurs. Le processeur est alimenté par l'alimentation QSPS-DH-1-75 ou QSPS-DH-1-60. Reportez-vous au logiciel HomeWorks® QS pour déterminer les exigences d'alimentation de la liaison. Le processeur HomeWorks® QS peut être installé dans un boîtier HQ-LV21, L-LV21, L-LV14 ou PNL-8.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-hqp6-homeworks
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeworks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6
    • Largeur (pouces)4.25
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment