Publier vos produits
Ketra D4R Retrofit Downlight

Ketra D4R Retrofit Downlight

Traduit par Google,

Le downlight de rénovation D4R de Ketra est une solution de downlight élégante avec une ouverture de 4". Doté d'une régression réglable sur site et d'un boîtier classé IC, le D4R prend en charge une variété de types de plafonds, y compris des solives 2x6. Chaque unité répond au contrôle sans fil et est adressable individuellement via le logiciel d'accompagnement de Ketra. Le D4R est équipé de la suite complète de solutions Ketra :

  • Palette haute définition - couvre une large gamme de 16,7 millions de couleurs, y compris les pastels, les couleurs saturées et les blancs à IRC élevé allant de 1 400K à 10 000K.
  • Spectre dynamique - ajuste avec précision la quantité d'énergie à travers le spectre visible pour produire la lumière naturelle, la gradation naturelle et la vibration.
  • TruBeam : produit une couleur uniforme sur tout angle de faisceau disponible.
  • Verrouillage des couleurs - maintient votre point de couleur souhaité à une étape MacAdam Ellipse dans toutes les familles de produits Ketra et pendant la durée de vie de chaque produit.

Nouveau système de contrôle disponible : le downlight D4 Retrofit de Ketra utilise désormais la technologie sans fil Clear Connect Type X de Lutron pour s'intégrer pleinement aux systèmes de contrôle commerciaux et résidentiels de Lutron, Athena et HomeWorks.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • D4 Retrofit Downlight

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families

    and over each product’s lifetime.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-ketra-d4r
  • Famille de produitsGeneral Luminaries, Non Directional
  • Groupe de produitsKetra
  • Date de publication2022-05-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord