Publier vos produits
Dual Technology Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Dual Technology Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Traduit par Google,
La série LOS-W sont des capteurs muraux qui sont utilisés dans des espaces avec des luminaires suspendus, des ventilateurs de plafond ou des plafonds hauts (plus de 12 pieds de haut). La version infrarouge passif (PIR) a une bonne immunité aux faux déclenchements et est bien adaptée aux mouvements importants. Les versions à double technologie offrent une excellente détection de mouvement mineur via la technologie ultrasonique (US) pour assurer des économies d'énergie et une détection de présence optimales. Les capteurs LOS-W disposent tous d'une technologie auto-adaptative qui élimine le besoin de réglage manuel de la plage. Après un montage correct, les capteurs ajustent automatiquement la sensibilité et la synchronisation pour éviter les fausses conditions d'arrêt et de fausse marche. Pour contrôler d'autres systèmes du bâtiment tels que le CVC ou le système de sécurité, utilisez le modèle « R », qui fournit une fermeture de contact sec supplémentaire.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Ultrasonic and Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 3.9"
    Height 8"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-los-wdt
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsLOS-W Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-05-28
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)5.25
  • Largeur (pouces)3.6
  • Profondeur (pouces)3.9
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis