Publier vos produits
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights

    Lumaris Downlights

    Traduit par Google,
    La gamme de spots encastrés Lumaris permet de recréer facilement l'ambiance chaleureuse de la lumière naturelle et incandescente dans les espaces neufs ou existants. Combinant de manière unique une lumière chaude tamisée et une lumière blanche réglable, les spots Lumaris offrent un éclairage électrique plus naturel et une utilisation intuitive. Disponibles avec de multiples options d'installation pour s'adapter à chaque projet, les spots Lumaris allient une qualité d'éclairage supérieure à une grande flexibilité de conception.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Works seamlessly with HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena, and myRoom XC systems • Independent control of intensity and color temperature • Warm dimming to mimic the dimming curve of an incandescent lamp • Programming presets can automatically change color temperature based on the time of day

      1800 K - 4000 K CCT range, matching all Lumaris family products • 2-channel, continuous, flicker-free dimming from 100% down to 0.1% of measured light output 1 • Output: 800 lumens • CRI: 90+ throughout the tunable white range • 50,000 hours rated lifetime (L70) • Uses Clear Connect − Type X wireless communication • 0.5 in (12.7 mm) regress and diffusive white lens to reduce unwanted glare • Permanently affixed white or black plastic trim options available • Retrofit or canless options available

      Electrical • 120 V~ 60 Hz • 0.07 A • 8.5 W • 40 downlights maximum per 15 A breaker 

      Regulatory Approvals • cULus listed • FCC approved. Complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules • Industry Canada certified • California Title 24 as detailed in Reference Joint Appendix JA8 for High Luminous Efficacy Light Sources • California Title 20 for State Regulated Light Emitting Diode Lamps (retrofit versions) 

      Environmental • Ambient operating temperature: 32 °F to 104°F (0 °C to 40 °C) • Relative humidity: 0% − 90% non-condensing • Suitable for dry or damp locations • Suitable for wet locations. Covered ceiling only • Type IC rated and inherently protected (canless versions) • Suitable for Type IC and Non-IC luminaires (retrofit versions) 

      Warranty • www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 (USA / Canada) or +1.610.282.3800 (Others) for a printed copy

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-lumaris-downlights
    • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
    • Groupe de produitsLumaris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers