Publier vos produits
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    Traduit par Google,
    Les claviers des stations murales seeTouch® sont dotés de grands boutons faciles à utiliser et d'un rétroéclairage pour une lisibilité à toute heure du jour ou de la nuit.

    Traits:
    • Disponible avec 1 à 7 boutons, la conception flexible permet de nombreuses configurations de couleurs et de boutons. La gravure personnalisée est disponible
    • Fonctionne avec les systèmes GRAFIK Eye® 3000, GRAFIK Eye® 4000, GRAFIK 7000™, HomeWorks®, Sivoia QED®, LCP128™ et XPS
    • Disponible en style insert et non insert
    • Les boutons rétroéclairés sont gravés au laser pour une visibilité facile dans une pièce sombre
    • Une variété de plaques murales et d'accessoires assortis de style architectural
    • Des options de gravure standard et personnalisées sont disponibles

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Architectural Metal Bright Brass | Architectural Metal Satin Brass | Architectural Metal Bright Chrome | Architectural Metal Satin Chrome | Architectural Metal Bright Nickel | Architectural Metal Satin Nickel | Architectural Metal Antique Brass | Architectural Metal Antique Bronze | Anodized Aluminum Clear | Anodized Aluminum Black | Anodized Aluminum Brass | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Control
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 2"
      Height 4.5625"
      Voltage 20 V
      Width 2.75"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-qsw
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsseeTouch®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-22
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès