Publier vos produits
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad

    HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad

    Traduit par Google,
    Le clavier hybride seeTouch HomeWorks QS s'installe dans un groupe de boîtiers muraux standard et permet de contrôler plusieurs lumières et stores dans la maison. L'unité remplace un interrupteur d'éclairage et offre un contrôle de gradation du système de la charge connectée tout en fonctionnant également comme un clavier.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Gloss White | Gloss Ivory | Gloss Almond | Gloss Light Almond | Gloss Gray | Gloss Brown | Gloss Black | Satin Hot | Satin Merlot | Satin Plum | Satin Turquoise | Satin Taupe | Satin Eggshell | Satin Biscuit | Satin Snow | Satin Palladium | Satin Midnight | Satin Sienna | Satin Terracotta | Satin Greenbriar | Satin Bluestone | Satin Mocha Stone | Satin Goldstone | Satin Desert Stone | Satin Stone | Satin Limestone | Metal Stainless Steel
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.75 watt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-seetouch-homeworks-hybrid-cl
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeworks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.56
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches