Publier vos produits
KAN CHANDELIER lampe
KAN CHANDELIER lampe
KAN CHANDELIER lampe
KAN CHANDELIER lampe
KAN CHANDELIER lampe
KAN CHANDELIER lampe
    Luxcambra

    KAN CHANDELIER lampe

    Inspirée des puzzles et des kits d'assemblage, la collection de luminaires Kan vise à créer des effets de lumière entre ses nuances de métal et de textile avec différentes textures et nuances. Le lustre chandelier Kan est une extension de la collection Kan qui va au-delà d'une simple pièce décorative car il crée un système modulaire pour les espaces architecturaux, permettant la création de différents formats adaptés à tout type de projet.
    Spécification
    • Kan chandelier: diamètre 70 or 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kan-chandelier-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions