Publier vos produits
KAN DOBLE suspension
KAN DOBLE suspension
KAN DOBLE suspension
    Luxcambra

    KAN DOBLE suspension

    Inspirée des puzzles et des kits d'assemblage, la collection de luminaires Kan vise à créer des effets de lumière entre ses nuances de métal et de textile avec différentes textures et nuances. Cette conception permet de nombreuses combinaisons car chaque abat-jour textile est interchangeable. Cela illustre notre engagement envers une production locale durable, où toutes les pièces sont réutilisables et ajustables pour différentes collections, ainsi que produites avec des matériaux respectueux de l'environnement tels que les nuances en osier naturel (assemblés manuellement à Gérone). Sa principale fonction réglable, avec les différentes finitions, vous permet de créer différents environnements en jouant avec les effets de lumière et en l'orientant facilement, soit dans des espaces communs ouverts, soit au dessus d'une table.
    Spécification
    • Kan c doble M: diamètre 30 cm, Kan c doble L: diamètre 40 cm, Kan c double XL: diamètre 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kan-double-hanging-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (8)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (18)