Publier vos produits
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
MIRAMAR suspension
    Luxcambra

    MIRAMAR suspension

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Les suspensions Miramar aux formes arrondies s'inspirent des phares de signalisation de la côte espagnole. La série est composée de deux formes de diamètres différents partageant une structure de support cylindrique. Chaque lampe est obtenue à partir des différentes combinaisons de tailles et de finitions, et permet ainsi d'obtenir un résultat personnalisé pour chaque environnement. Le cylindre et l'abat-jour de style minimaliste sont en aluminium et peuvent être en noir, blanc ou aluminium poli.
    Spécification
    • Miramar diamètre 26 cm or 35 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.miramar-hanging-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions