Publier vos produits
2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

Traduit par Google,
Français : Caractéristiques : Résistance de l'aimant : évaluée et testée à une force de traction de 90 lb. Installation rapide : gagnez un temps précieux sur l'installation et le repositionnement tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre par rapport à une installation traditionnelle. Fixation sécurisée : fournit un point de fixation solide et fiable tout en réduisant le risque d'endommager les câbles en fournissant un large support de base, éliminant ainsi la tension sur les câbles. Application polyvalente : conçu pour une utilisation dans divers environnements, facilement repositionnable et réutilisé sur des surfaces métalliques, ce qui le rend idéal pour les installations temporaires. Installation sans dommage : élimine le besoin de vis ou d'adhésif, évitant d'endommager les surfaces et permettant une installation et un retrait rapides et sans tracas. Commodité prête à l'emploi : arrive entièrement assemblé, simplifiant les processus d'installation et garantissant une utilisation immédiate.
Spécification
  • Specifications: 1/4″-20 machine thread, 2” diameter bridle ring, with a yellow support saddle that is secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support sensitive fiber optic and data cables without causing stress by following the natural curves and bends of the cables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BRMS200
  • Famille de produitsCable Management, Bridle Rings
  • Groupe de produitsMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways