Publier vos produits
Camera Magnet Mount

Camera Magnet Mount

Traduit par Google,
Résistance magnétique : trois aimants en néodyme évalués et testés à une résistance à la traction de 26 lb. Sécurité renforcée : simplifie l'installation, minimise les risques de falsification et facilite les réglages rapides, renforçant ainsi l'infrastructure de sécurité globale avec un minimum de tracas. Solution économique : élimine le besoin de matériel de montage coûteux et de procédures d'installation complexes, réduisant ainsi les coûts d'installation globaux tout en maintenant une couverture de sécurité de haute qualité. Dommages de surface minimes : évite le recours à des adhésifs ou des vis, préservant l'intégrité des surfaces et le rendant idéal pour les installations temporaires ou les espaces loués. Installation polyvalente : utilise des aimants puissants pour maintenir fermement la caméra en place, garantissant stabilité et fiabilité même dans des environnements difficiles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MM100
  • Famille de produitsCamera Mounting
  • Groupe de produitsMagnetic Camera Mounts
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways