White Klinker Facing BrickWhite Klinker Facing Brick
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

White Klinker Facing Brick

Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
Spécification
  • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ladrillo-Caravista-Blanco
  • Famille de produitsLadrillo Caravista / Facing Brick
  • Groupe de produitsKlinker/Klinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)50
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMaçonnerie
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 1.4L3211
  • Description de l'Uniclass 1.4Clay bricks
  • Code Uniclass 2.0PR-80-50-15
  • Description de l'Uniclass 2.0Clay Bricks
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code de référence NBS80-50-15
  • Description de référence NBSClay Bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Antarctique
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Île Bouvet
Autriche
Aruba
Iran
Angola
Îles Cook
Brésil
Terres australes et antarctiques françaises
Biélorussie
Barbade
Irak
Bénin
Micronésie
Chili
Îles Heard et McDonald
Belgique
Belize
Israël
Botswana
Fidji
Colombie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud