Publier vos produits
Milled Ceiling Beam
Milled Ceiling Beam

    Milled Ceiling Beam

    Traduit par Google,

    Les poutres Fypon sont disponibles en quatre finitions imitation bois : brute de sciage, taillée à la main, Mesa et Tahoe. Elles offrent un charme rustique sans les inconvénients du bois. Faciles d’entretien, légères et simples à installer, les poutres Fypon ne se déforment pas, ne se fissurent pas, ne pourrissent pas et ne se fendent pas comme le bois.

    • Bénéficiant d'une garantie limitée à vie.
    • Peu d'entretien.
    • Résistant à l'humidité et aux insectes.
    Spécification
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.milled-ceiling-beam-fypon
    • Famille de produitsFypon
    • Groupe de produitsWood Grain Beams
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCPoutre
    • Code Uniclass 2015EF_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Beams
    • Code CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Titre OmniClassBeams