Publier vos produits
Casement Window Model SI7202
Casement Window Model SI7202

    Casement Window Model SI7202

    3.7 sur 5 étoiles3.7(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les fenêtres à battants sont l'un des styles de fenêtres les plus populaires au monde aujourd'hui. Ce système existe depuis le début du XVIIIe siècle. D'abord construite en fer et en vraies cloisons plombées, la fenêtre à battants était réservée aux très riches. Cependant, la révolution industrielle a changé cela en raison de l'introduction de la production de masse de cadres en verre et en bois. Aujourd'hui, les fenêtres à battants en bois sont toujours très populaires, mais elles pourriront, se déformeront, succomberont peut-être aux termites et nécessiteront un entretien de teinture ou de peinture. Pour éviter ces défauts, toutes les fenêtres à battants Solar Innovations® sont fabriquées à partir d'un cadre thermique en aluminium, qui aide à l'isolation et à la protection contre les éléments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solar-casement-window-sl7202
    • Famille de produitsSolar Innovations
    • Groupe de produitsCasement Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCCasement windows
    • Code UNSPSC30171606
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13 23
    • Titre OmniClassMetal Casement Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows