Publier vos produits
Genie S-65XC

Genie S-65XC

Traduit par Google,
Capable d'effectuer une plus large gamme de tâches de levage plus lourdes sur les chantiers de construction et industriels avec les flèches télescopiques Genie® S®-60 XC™ et S-65 XC - offrant une double capacité de levage de 660 lb (300 kg) sans restriction et 1 000 lb (454 kg) restreint. La fonction Genie Xtra Capacity™ (XC) permet jusqu'à trois personnes de travailler à bord avec de la place pour les outils et les matériaux de chantier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.genie-s-65xc-telescopic-boom-lift
  • Famille de produitsEngine Powered Boom Lifts
  • Groupe de produitsTelescopic Boom Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Site de construction
  • Classification IFCObjet
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
Produits similaires