Publier vos produits
Porte à enroulement pour lignes de production
Porte à enroulement pour lignes de production
Porte à enroulement pour lignes de production
Porte à enroulement pour lignes de production
Porte à enroulement pour lignes de production
Porte à enroulement pour lignes de production
Porte à enroulement pour lignes de production
Porte à enroulement pour lignes de production
    Manusa

    Porte à enroulement pour lignes de production

    Porte à enroulement rapide, composée de guides et d'une tête en acier laqué. Plaque en PVC renforcé, guidée avec système anti-déraillement, possibilité de choisir la plaque pour les postes de soudure. Panneau de contrôle avec contact de sécurité porte fermée (SIL3). Sécurité active par barrières photoélectriques.
    Spécification
    • La porte rapide pour lignes de production automatisées a été spécialement conçue pour une installation dans des processus automatisés et sur des lignes de production. Sa grande vitesse d'ouverture et de fermeture garantit une durée de cycle minimale, avec un haut rendement, une grande fiabilité, mais surtout une barrière de sécurité pour les opérateurs qui travaillent sur la ligne de production. Ce produit est conforme à la réglementation relative au niveau de performance PLe exigé par les normes EN ISO 13849-1 et SIL3 EN 62061. Nous proposons différents types de rideaux/toiles, qui offrent, entre autres avantages, une résistance aux projections de soudure, aux déchirures causées par la manipulation de tôles ou aux impacts de pièces. Ce modèle permet une intégration totale à la ligne de production, afin de garantir un processus de fabrication plus agile et sécurisé, de réduire la durée du cycle et de minimiser les éventuels temps morts en cas de changement d'outillage durant le processus de fabrication.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-roll-up-door-automated-production-lines
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
    • Titre OmniClassAccess Doors