Porte à enroulement rapide, composée de guides et d'une tête en aluminium laqué ou anodisé. Tissu PVC avec tissu polyester, couleur au choix. Panneau de commande avec variateur. Sécurité active par barrières photoélectriques croisées.
Spécification
La porte autoréparable est la meilleure option pour l'ensemble des accès et des séparations des différentes zones de travail. Grâce à son système d'autoréparation, elle offre un haut degré d'étanchéité et une haute résistance au vent, ce qui en fait l'une des portes les plus compétitives du marché. Le système de crémaillère latérale inclut un système d'autoréparation : en cas d'impact même minime, la toile sort automatiquement du guide pour éviter de se déchirer. Dès que la porte monte, la crémaillère s'insère de nouveau dans le guide, ce qui permet à la porte de fonctionner à nouveau. Nos portes rapides autoréparables sont une solution innovante et unique, capable de s'adapter à n'importe quel espace où la circulation est intense, comme les zones de chargement et déchargement de marchandises.