Publier vos produits
Porte automatique - Porte télescopique à double vantail A20-4 sans panneau fixe
Manusa

Porte automatique - Porte télescopique à double vantail A20-4 sans panneau fixe

La porte coulissante télescopique à double vantail est la porte automatique et fonctionnelle la plus populaire. Recommandée pour les entrées et sorties exposées à un passage de personnes intense, ou dans les cas où la sécurité des usagers est liée à la circulation des personnes.
Spécification
  • PORTE COULISSANTE TÉLESCOPIQUE À DOUBLE VANTAIL, À VANTAUX COULISSANTS - MODÈLE A20-4 Porte coulissante automatique MANUSA, à double vantail, télescopique, 4 vantaux coulissants, pour un espace de : …… mm de haut, …… mm de large, avec un passage libre de …… mm. Le bloc-porte complet est conforme à la norme européenne EN 16005 sur la sécurité lors de l'utilisation de portes piétonnes automatiques. Il est composé des éléments suivants : Opérateur de porte VISIO 125, certifié conformément à la norme EN 60335, composé de ce qui suit : groupe moteur à deux moteurs CA triphasés, alimentés par un réseau monophasé de 230 V/50 Hz (115 V/60 Hz sur demande) ; codeur magnétique de position et de vitesse ; tableau de commande à niveau de performance « d », conformément à la norme EN 13849 équipé d'un système de surveillance du fonctionnement et de gestion du moteur, avec technologie de variateur à réglage indépendant de la tension et de la fréquence (VVVF) ; transmission à entraînement direct (sans réducteur) ; batterie de secours pour permettre l'ouverture et la fermeture de la porte en cas de panne de courant (configurable par l'utilisateur). Le tout logé dans un cadre de porte à linteau en aluminium extrudé de 125 mm de haut et 180 mm de profondeur, avec une finition thermolaquée / anodisée (tableau disponible). Fabrication conforme à la norme 9001:1000 relative aux systèmes de management de la qualité. Vantaux MANUSA à profils en aluminium A20-2, composés de ce qui suit : verre entièrement encadré avec un profil en aluminium de 20 mm d'épaisseur et une finition thermolaquée / anodisée (tableau disponible). Verre trempé / feuilleté de 8 ou 10 mm d'épaisseur. Sélecteur de programme MANUSA, qui permet à l'utilisateur de choisir entre les modes suivants : automatique, ouverte, fermée, sortie uniquement et ouverture partielle. Ce sélecteur est équipé d'un écran numérique qui alerte l'utilisateur de tout dysfonctionnement, et il est doté en version standard d'un code PIN de verrouillage pour protéger l'accès à la fonction de changement de mode, conformément à la norme EN 16005 pour les blocs-portes des voies d'évacuation et des issues de secours. Capteurs surveillés MANUSA, avec un niveau de performance « c » (niveau « d » si la porte est située dans des voies d'évacuation ou des issues de secours) conformément à la norme EN 13849 et la norme EN 16005.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tbp_a20_4_wof
  • Famille de produitsPortes Automatiques
  • Groupe de produitsSliding doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)3803
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte