Publier vos produits
MPT-N-13-09-2025 Exposed roof broof (T1) with synthetic waterproof membrane in fpo/tpo

MPT-N-13-09-2025 Exposed roof broof (T1) with synthetic waterproof membrane in fpo/tpo

Traduit par Google,

Le système d'étanchéité pour toitures exposées BROOF (T1) avec membrane d'étanchéité synthétique FPO/TPO est composé d'une membrane synthétique Mapeplan™ 18 BROOF (T1), fixée mécaniquement par des points d'induction. Ce système comprend une couche de séparation en fibre de verre Velo Vetro DH 120 TL, un géotextile non tissé en polypropylène Polydren PP et un support structurel en béton armé ou cimentaire avec pente. Cette configuration garantit une durabilité élevée, une excellente résistance aux intempéries et une protection efficace contre les infiltrations d'eau, répondant ainsi aux exigences de classification de résistance au feu BROOF (T1) pour les toitures exposées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cobertura-a-vista-broof-t1-com-membrana-impermeavel-sintetica-em-fpo-tpo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction