Publier vos produits
Grande Resin Look dalles en grès cérame
Grande Resin Look dalles en grès cérame
Grande Resin Look dalles en grès cérame
Grande Resin Look dalles en grès cérame
Grande Resin Look dalles en grès cérame
    Marazzi

    Grande Resin Look dalles en grès cérame

    Grandes dalles en gres brillant entre couleur, lumiere et matiere Resin Look interprete la fluidite materique des resines en gres cerame et la traduit en grandes dalles au caractere contemporain et sophistique. La collection s'exprime dans une gamme chromatique delicate, capable de creer des surfaces harmonieuses. Les decors Grisaille Silky A, B, C pour le revetement mural introduisent des variations decoratives raffinees. Pensee pour murs, sols, ameublement et plans, elle definit des espaces elegants, polyvalents et actuels.

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.grande-resin-look
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie