Série STD 2 avec HEPAC
Déployant la puissance d'un véritable filtre HEPA qui capture 99,97 % des polluants et particules microscopiques (aussi petits que 0,3 microns) et des préfiltres de 2 pouces avec un indice MERV 8, le Mars HEPAC ® offre un assainissement auparavant indisponible auprès d'un grand fournisseur. . Filtre HEPA® ® en option, ULPA (Ultra-Low Penetration Air) classé 99,99 % des particules de 0,12 microns et préfiltres MERV 13 de 2" classés pour une utilisation prolongée ou une teneur élevée en particules. La plupart des virus, y compris tous les SARS-CoV-2, sont 0,12 micron sous la forme d'un virion unique (non attaché à une gouttelette de liquide), mais la transmission se fait généralement par des gouttelettes de liquide, qui sont plus grosses.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |