Publier vos produits
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture

    Traduit par Google,

    Outdoor Linear Pro Cove Luminaire extérieur à gorge linéaire CTC avec contrôle de la température de couleur

    Les luminaires Martin Outdoor Linear Pro Cove CTC sont des luminaires architecturaux flexibles et compacts à base de LED. Offrant une répartition uniforme de la lumière avec un angle de faisceau de 100 degrés, ils sont idéaux pour un éclairage indirect frappant des plafonds, des murs et d'autres surfaces dans les stades et arènes, les bateaux de croisière, les parcs à thème, les hôtels, les casinos, les ponts, les tunnels ou d'autres emplacements permanents intérieurs ou extérieurs. .

    Dotés d'un contrôle de température de couleur très efficace (2 700 K, 4 000 K, 6 500 K), d'un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé et de 12 LED/pied, les modèles Cove CTC offrent une puissance robuste de 800 lm/pied, parfait pour éclairer des murs et des surfaces élevés tout en conservant la lumière. intensité. Dotées de fonctionnalités intelligentes, les lumières Cove CTC incluent plusieurs modes d'alimentation, la gestion des appareils à distance (RDM), une puissance lumineuse totale simple à régler pour de faibles besoins en énergie, une contrôlabilité DMX et une installation facile via l'alimentation universelle intégrée.

    En mettant l'accent sur la durabilité, ces luminaires peuvent être connectés en série à l'aide d'un connecteur combiné d'alimentation et de données, permettant ainsi de longues durées de fonctionnement pour des infrastructures plus simples. La simple possibilité de modifier l'angle du faisceau facilite les modifications de conception tardives et les ajustements sur site, et une conception intelligente de la plaque de montage permet une gamme de solutions de support standard ou personnalisées.

    La conception mince rend ces luminaires plus faciles à intégrer dans des éléments architecturaux avec moins d'exigences structurelles. Tous les modèles sont disponibles en longueurs linéaires de 1 pied ou 4 pieds et sont expédiés dans un emballage certifié FSC.

    Spécification
    • FEATURES

      • Warm, neutral and cold white LED color temperature control (2700K, 4000K, 6500K) (12 LEDs/ft)
      • 100° beam angle for indirect lighting applications
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-linear-pro-cove-ctc-light-fixture
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures