Publier vos produits
MAC Aura Raven XIP Outdoor Wash Light with Immersive Video Backdrop
Martin

MAC Aura Raven XIP Outdoor Wash Light with Immersive Video Backdrop

Traduit par Google,

Le Martin MAC Aura Raven XIP est un projecteur à lyre asservie haut de gamme alliant wash, beam, esthétique et une résistance aux intempéries. Il s'agit du projecteur le plus grand, le plus lumineux et le plus audacieux de la gamme MAC Aura. Offrant un flux lumineux exceptionnel et des performances inégalées en intérieur comme en extérieur, le MAC Aura Raven XIP est idéal pour les concepteurs lumière, les sociétés de location et les installateurs qui recherchent un projecteur polyvalent pour l'éclairage de scènes de festivals, de représentations théâtrales, d'événements d'entreprise et de diffusion.

Doté du champ lumineux le plus net de sa catégorie et de performances optiques exceptionnelles, le moteur d'éclairage de pointe du MAC Aura Raven XIP délivre une puissance de 27 000 lumens et un faisceau haute intensité grâce à sa lentille frontale massive de 343 mm (13,5 pouces). Un ensemble de 234 LED individuelles, positionnées derrière la lentille frontale, crée un effet de rétroéclairage Aura pixellisé amélioré, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'effets visuels.

Établissant de nouvelles références en termes de performances et de fonctionnalités pour les projecteurs wash, beam et eye-candy, le MAC Aura Raven XIP utilise des LED RGBL (rouge, vert, bleu, vert citron) pour un rendu lumineux remarquablement lumineux et une qualité d'éclairage optimale. Il est également équipé d'une lentille foncée, offrant un rendu très discret qui s'intègre parfaitement à un plus grand nombre de décors et d'applications.

Un système de zoom à courroie considérablement amélioré assure un fonctionnement extrêmement rapide et quasi silencieux. Parmi les autres nouveautés de la gamme MAC Aura, citons un emplacement pour module de connexion universel, un contrôle via l'application mobile Companion et des poignées pour un transport et une manipulation plus faciles. Le contrôleur P3 de Martin simplifie également l'installation, la configuration, ainsi que le mappage et le mixage DMX avec la vidéo.

Le MAC Aura Raven XIP est idéal pour les entreprises de location et les installateurs à la recherche d'un projecteur polyvalent capable d'offrir une luminosité 70 % supérieure à celle du légendaire Martin MAC Quantum Wash. Il a également été conçu pour générer un meilleur retour sur investissement grâce à une maintenance réduite, en alternative aux luminaires IP20. Pour les concepteurs lumière, nous avons conçu ce luminaire extrêmement polyvalent, alliant une lumière wash puissante à des effets visuels époustouflants. Il peut facilement être utilisé pour le théâtre, la télévision ou les événements d'entreprise, tout en étant homologué pour une utilisation en extérieur lors de festivals, concerts et autres événements.

Libérez la puissance de la lumière avec le MAC Aura Raven XIP. Profitez de performances inégalées, d'une qualité d'éclairage supérieure et de fonctionnalités de pointe : découvrez le modèle phare du MAC Aura Raven XIP.

Spécification
  • Features

    • 27,000 lumens of output
    • Silent and extremely fast zoom system with a range from 6 to 51 degrees
    • RGBL (Red/Green/Blue/Lime) LED engine, providing higher light quality (CRI / TM-30 / TLCI)
    • Large 343 mm (13.5 in) diameter front lens
    • Dark lens, offering a much more discreet look and higher contrast for the pixelated Aura backlight effect
    • Pixelated Aura Backlight Effect with 234 RGB LEDs
    • Full pixel-control over 37 main LEDs and 234 Aura backlight LEDs
    • DMX, Art-Net, sACN & Martin P3 control
    • XIP smart weatherproof technology for temporary outdoor use
    • Most compact and lightweight fixture in its class
    • Yoke handles for easy handling of the fixture, and easy, upside-down flipping
    • Battery-powered display for setup and configuration
    • NFC interface, supporting configuration and diagnostics via Companion Mobile App
    • Universal Connect Module slot, supporting third-party wireless modules
    • Optional BeamShaper module, that can be added and shapes the field of light being projected
Spécifications techniques
  • Réference unique.mac-aura-raven-xip
  • Famille de produitsAutomated Lights
  • Groupe de produitsLED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures