Publier vos produits
Elevate Outswing French Door G3
Elevate Outswing French Door G3
Elevate Outswing French Door G3
    Marvin

    Elevate Outswing French Door G3

    4.4 sur 5 étoiles4.4(37 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte-fenêtre battante Elevate® est disponible avec un mouvement d'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour répondre aux exigences de design et de météo. Style et durabilité se marient parfaitement avec un extérieur en fibre de verre Ultrex® facile d'entretien et un intérieur en bois chaleureux.

    Pourquoi vous l'aimerez : Fabriqué en matériau durable ; L'extérieur est fabriqué en fibre de verre Ultrex, qui est 8 fois plus résistante que le vinyle ;
    Extérieur résistant à la décoloration, aux courbures, aux bosses et aux fissures ; Intérieur en bois riche ; L'intérieur en pin nu peut être teinté pour s'harmoniser avec votre intérieur ou fini dans notre usine ; Options de conception ; Optimisez le fonctionnement et la visibilité avec des options à 1, 2 ou 3 panneaux ; Équilibre entre conception et performance ; Mélange de conception remarquable et de résistance supérieure ; Améliorations structurelles ; Disponible avec la certification Impact Zone 3 côtière/ouragan

    Fonctionnalités supplémentaires

    • Le mouvement d'oscillation vers l'intérieur ou vers l'extérieur répond aux contraintes de conception et de météo
    • Conception à ouverture vers l'intérieur pour les portes qui s'ouvrent sur des marches ou qui sont exposées aux éléments
    • Conception à ouverture vers l'extérieur pour un espace intérieur limité, s'ouvrant vers l'extérieur sans interrompre le flux intérieur
    • La conception de l'ensemble de poignées assorties offre style et sécurité
    • Le système de verrouillage multipoints assure une étanchéité et une sécurité de haut en bas
    • Le seuil en fibre de verre résiste à la circulation piétonnière et aux intempéries

    (L'image montre la porte-fenêtre à ouverture intérieure Elevate.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-ofdwu
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie