Publier vos produits
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Archivé

    Marvin Skylight Window

    4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Spécification
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-skylight-window
    • Famille de produitsSkylight
    • Groupe de produitsFixed
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCFixed skylights
    • Code UNSPSC30171801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201404 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Unit Masonry Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows