Publier vos produits
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
    Marvin

    Modern Awning Push Out Window

    4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Conçu dans le cadre du même système modulaire, l'auvent moderne Marvin Signature ™ vous permet de construire et de configurer facilement - et de faire encore plus avec Modern. Doté d'une conception exclusive de poignée rotative, notre matériel minimaliste est conçu pour une fonctionnalité supérieure. Avec de nombreuses options de taille, l'auvent moderne peut être utilisé seul ou en complément de fenêtres à vitrage direct ou à battants pour une polyvalence de conception. Caractéristiques de la fenêtre à auvent moderne : dispose d'une forme élégante et moderne ; Versions à pousser ou à manivelle disponibles ; Conception exclusive de la poignée rotative ; Nombreuses configurations et tailles disponibles ; Disponible en hauteurs jusqu'à 5 pieds ou largeurs jusqu'à 8 pieds; Évalué jusqu'à PG50 pour des performances impressionnantes ; Thermiquement efficace pour fonctionner dans des climats exigeants ; 1" IG à double vitrage Low E2 avec Argon -0,28 ; 1 1/4" Triple vitrage IG Low E2/E1 avec Argon - 0,20 ; Disponible avec l'option d'écran et le capteur d'état de verrouillage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_mnaw-p
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsModern Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 11
    • Titre OmniClassComposite Fixed Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires