Publier vos produits
Ultimate Double Hung Round Top G2 Window
Marvin

Ultimate Double Hung Round Top G2 Window

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Les fenêtres à guillotine double Ultimate Next Generation Round Top ajouteront une arche traditionnelle et des lignes élégantes à votre maison ou à votre projet de préservation historique. Ces fenêtres polyvalentes peuvent aller d'un grand point focal spectaculaire à un accent subtil sur une ligne de toit pour améliorer la conception de votre maison.

Caractéristiques : POLYVALENCE DE CONCEPTION avec une gamme de motifs de vitres divisées simulées, des options de couleurs intérieures et extérieures, dix finitions de quincaillerie et des centaines de formes supérieures rondes ; AUTOLOCK EXCLUSIF s'active lorsque le châssis est fermé, verrouillant la fenêtre ; L'INTERLOCK EN ALUMINIUM élimine les courants d'air et améliore l'intégrité structurelle globale de la fenêtre ; LE CONTRE-CONTRAINT ÉTROIT offre une esthétique élégante pour maximiser l'ouverture de la lumière du jour tout en maintenant la précision historique ; LES SYSTÈMES D'ÉQUILIBRAGE DU CHÂSSIS permettent un fonctionnement en douceur même dans les plus grandes tailles ; L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE PREMIER ORDRE répond aux normes ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique avec de multiples options de verre pour diverses régions, climats et besoins météorologiques ; TAILLES EXPANSIBLES jusqu'à 5' de large par 10' de haut. Ce produit est certifié CE.

Spécifications standard : PERFORMANCES INTEMPÉRIES SUPÉRIEURES, y compris LC-PG50 sur la plupart des tailles, CW-PG30 à CW-PG50 sur la plupart des tailles et options côtières certifiées IZ3 ; REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DURABLE fabriqué avec le plus haut niveau de certification de l'industrie, AAMA 2605, en aluminium extrudé et soutenu par une garantie de 20 ans contre le farinage et la décoloration ; LE MODE INCLINAISON/LAVAGE permet un accès facile au verre extérieur pour le nettoyage et l'entretien ; PERFORMANCES COMMERCIALES (CW) disponibles sur les fenêtres jusqu'à 5' de large par 10' de haut.

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_nguldhrtw
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie